Яркие проекты

Hilti производит инструменты, с помощью которых были построены выдающиеся здания и мосты по всему миру. Однако наша деятельность не ограничивается лишь поставкой инструмента.

 

Познакомьтесь с некоторыми проектами, в которых принимали участие специалисты Hilti.

Синкансэн, Азия

Знаменитый сверхскоростной японский поезд

Свидетельство высочайшего качества нашей продукции — выбор Hilti в качестве партнера для проекта с беспрецедентными требованиями к скорости, эффективности и безопасности. Знаменитая сеть высокоскоростных железных дорог в Японии Синкансэн — эталон, которому стремятся подражать другие страны. Перед Hilti была поставлена задача обеспечения бесперебойной работы сети.

Общая протяженность путей Синкансэн составляет 2600 км, а скорость движения поездов достигает 320 км/ч. Сеть включает в себя также короткие пригородные линии.

Пассажиропоток первой линии Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и Осаку, составляет 151 миллион человек в год — это самая загруженная в мире скоростная железная дорога. По линии курсируют поезда, чья длина превышает большинство аналогов. В периоды пиковой загрузки в каждом направлении линии в час проходит до 13 поездов, каждый из которых состоит из 16 вагонов и насчитывает 1323 пассажирских места.

Точность Синкансэн уже стала легендой: суммарная задержка в расписании за год составляет считанные секунды. Этого удалось добиться благодаря передовым технологиям и безупречному техническому обслуживанию всех компонентов системы.

 

Работоспособность сети зависит от эффективности инженерных работ, на выполнение которых отводятся предельно сжатые сроки. Свободное окно составляет всего четыре часа ночью — с момента прибытия последнего поезда текущего дня и до момента отбытия первого поезда на следующий день — и за это время необходимо успеть выполнить все регламентные и ремонтные работы на путях.

Специалисты Hilti в восточной Японии помогли генеральному подрядчику по техническому обслуживанию Синкансэн, корпорации Rent Corporation, выбрать оптимальные инструменты для выполнения этих работ.

Например, аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22 T-A позволяет выполнить большой объем работ в краткие сроки.

«Инструмент отличается продолжительным временем автономной работы, высокой скоростью зарядки, малым весом и исключительной надежностью», — резюмирует Нобуаки Иссики, заместитель генерального директора Rent Corporation.

Ускоритель заряженных частиц MAX IV, Европа

Развитие мировой науки в Швеции

Мы приняли участие в строительстве нового лабораторного комплекса MAX IV в Лундском университете — передового синхротрона и крупнейшего научно-исследовательского инфраструктурного проекта за всю историю Швеции.

Строительство MAX IV продолжалось пять лет и было завершено в сентябре 2015 г. Запуск синхротрона состоялся в символическую дату — день летнего солнцестояния в 2016 г.

В научном мире Лундский университет является лидером в таких дисциплинах, как химия, физика, медицина и машиностроение. Здесь также расположен лабораторный комплекс MAX, где ученые со всего мира проводят на синхротроне исследования в самых разнообразных областях, начиная с археологии и нанотехнологий и заканчивая электронной спектроскопией.

MAX IV представляет собой синхротрон нового поколения с 28 каналами излучения и 19 экспериментальными станциями, способный принять ежегодно до 2000 исследователей.  При удвоенной пропускной способности по сравнению с предыдущими лабораторными комплексами, MAX I, MAX II и MAX III, структура сооружения, предназначенного для работы с самыми современными электромагнитными технологиями, отвечает самым жестким стандартам безопасности, которым должен отвечать исследовательский центр такого уровня.

Строительство велось совместно двумя шведскими строительными компаниями Peab и Wihlborgs. В качестве поставщика измерительных, распорных, крепежных и монтажных систем застройщики выбрали Hilti — а также обратились к нашему опыту инженерных решений. Мы прибыли на место с командой высококвалифицированных рабочих и предложили индивидуальную систему рельсовых скреплений, отличающуюся меньшим временем монтажа и большей экономичностью по сравнению с традиционными системами.

Параллельно мы совместно с компанией Imtech Nordic занимались установкой систем отопления, санитарного контроля, пожаротушения и связи. Для сооружения, устойчивость которого — это нечто большее, чем просто проверка на прочность, необходимо было обеспечить надежную защиту от вибраций и шума. Наши инженеры на месте выполнили все необходимые расчеты, а также обеспечили бесперебойную поставку высококачественных монтажных материалов.

Балки, например, были подготовлены с помощью инструментов Hilti, причем максимально эффективно с точки зрения скорости и производительности. Кристер Андерссон, менеджер проектов в Imtech Nordic, поясняет: «Балки были сделаны сборно-разборными, промаркированы и поставлены в виде отдельных сегментов, что позволило сэкономить 30% времени на различных этапах строительства».

Строительство велось в два этапа. На первом этапе был построен 420-метровый туннель диаметром 10 м с бетонными стенами двухметровой толщины, предназначенный для размещения линейного ускорителя синхротрона. На втором этапе был построен новый лабораторный комплекс — здание периметром 650 м с 12-метровыми потолками для размещения большого накопительного кольца. Также были построены новый офис, центр для посетителей и несколько административных зданий. Всего было возведено 20 зданий общей площадью 50 000 кв. м.

Благодаря инвестициям в MAX IV в шведском городе Лунд появится новый район, который привлечет в регион новых жителей, бизнес и туристов. Когда район будет достроен, здесь будут жить и работать порядка 50 000 человек.

Всегда приятно ощущать свою сопричастность к чему-то великому — особенно к таким феноменальным проектам, как

Стадион US Bank Stadium, США

Новые эмоции для болельщиков Minnesota Vikings

Изменять ландшафт города и делать его более комфортным для жизни — амбициозная задача. Наша компания взялась за ее решение в Миннеаполисе — одной из спортивных столиц США, где была построена новая домашняя арена команды Minnesota Vikings.

Потрясающий воображение стадион US Bank Stadium стал новым домом для команды Minnesota Vikings, входящей в Национальную футбольную лигу США, и был выбран в качестве места проведения Суперкубка по американскому футболу в 2018 г., а также Финала четырех по баскетболу среди мужчин Национальной студенческой спортивной ассоциации в 2019 г. Для реализации строительного проекта национального масштаба применялся инструмент и инженерные решения Hilti.

  Стадион US Bank Stadium возвышается в самом центре Миннеаполиса. Это культовое сооружение способно вместить до 73 000 зрителей. Инфраструктура нового стадиона располагает 131 гостиничным номером, 8000 мест для членов клуба, 430 сдаваемыми в аренду помещениями. В здании также расположены музей и зал славы Vikings. Полупрозрачная наклонная крыша и фасады, а также раздвижные окна позволяют болельщикам наслаждаться играми в любых погодных условиях и при естественном освещении, а также с великолепными видами на город.

Для строительства проекта стоимостью 1,1 млрд долларов применялись технологии и услуги Hilti.

 

Строительство крупного стадиона требует вовлечения на самых ранних этапах. Поэтому наши сотрудники постоянно взаимодействовали с представителями заказчика, с архитектурным бюро HKS и строительной компанией Mortenson. Это позволило нашим сотрудникам лучше понять цели и задачи заказчика и подрядчиков, чтобы оценивать потребности проекта и предоставлять оптимальные решения и инструменты.

Региональный менеджер Hilti Курт Леман поясняет: «На площадке одновременно работали представители более 100 подрядчиков, но для нас было крайне важно сотрудничать с каждым из них». Hilti обеспечила комплексную поддержку проекта строительства. Безопасность игроков, болельщиков и арендаторов стадиона будут обеспечивать противопожарные системы и инновационные анкеры HY 200 Safe Set, доказавшие свою эффективность при возведении стадионов для San Francisco Giants и Atlanta Falcons.

Стадион US Bank Stadium — не просто площадка для проведения общенациональных соревнований. Он также станет культурным центром Миннеаполиса, где 355 дней в году можно будет проводить массовые мероприятия, в том числе школьные и любительские соревнования, фестивали, деловые конференции и концерты. А для компании Hilti подобный проект, изменивший жизнь города к лучшему, — еще один уникальный проект, который стал реальностью благодаря инновационным разработкам нашей компании.

Олимпийский стадион «Фишт»

Стадион вместимостью 40 000 человек построен к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Свое название арена получила от одноименной горной вершины западной части Главного Кавказского хребта. Стадион был заложен в 2007 году, а открыт 7 февраля 2014 года во время проведения церемонии открытия Олимпиады.
 
При строительстве «Фишта» решения Hilti применены для нестандартных задач: с помощью универсальной монтажной системы MQ закреплены инженерные узлы в тепловом пункте и системы активного пожаротушения.
 
Самым значительным вызовом стало крепление медийного оборудования напрямую к основным несущим конструкциям ферм.

 

Для этого были применены химические анкеры семейства Hilti HIT для наращивания железобетонных конструкций, а также механические анкеры HSL для больших нагрузок, создаваемых металлическими фермами, системами перемещения интерактивных декораций и раздвижного подиума в центре стадиона.
 
Запатентованная технология прямого монтажа Hilti DX и GX позволила значительно снизить сроки выполнения таких работ, как крепление к монолитному потолку километров электрических проводов и тысяч квадратных метров утеплителя в помещениях, расположенных под трибунами.